Speedtec konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Speedtec konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Malzeme: Çinko döküm/pirinç, nikel kaplama
  • Kirlilik derecesi: 3
  • Koruma sınıfı: IP 66/67 [takılı]
  • Aşırı gerilim kategorisi: III
  • Sıcaklık aralığı: -20 °C ila +130 °C
  • Rakor somunu/vidası: Pirinç, nikel kaplama
  • Sıkıştırma halkası malzemesi: Pirinç, nikel kaplama
  • Kontaklar: Pirinç, altın kaplama
  • Conta: FPM/HNBR
  • Yalıtım gövdesi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontak tipi: Kıvrımlı pim
  • Fiş tasarımı: Merkezi bağlantılı kaplin
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723476
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots