Speedtec konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Speedtec konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Malzeme: Çinko döküm/pirinç, nikel kaplama
  • Kirlilik derecesi: 3
  • Koruma sınıfı: IP 66/67 [takılı]
  • Aşırı gerilim kategorisi: III
  • Sıcaklık aralığı: -20 °C ila +130 °C
  • Rakor somunu/vidası: Pirinç, nikel kaplama
  • Sıkıştırma halkası malzemesi: Pirinç, nikel kaplama
  • Kontaklar: Pirinç, altın kaplama Conta: FPM/HNBR
  • Yalıtım gövdesi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontak tipi: Kıvrımlı kontak burcu, oluklu
  • Fiş tasarımı: Rakor somunlu bölme konektörü
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723467
P-Type 12-pole 3 coding slots