Speedtec konnektör, seri A, M23 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
Speedtec konnektör, seri A, M23 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, M23 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, M23 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, M23 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, M23 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Speedtec konnektör, seri A, M23 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Malzeme: Çinko döküm/pirinç, nikel kaplama
  • Kirlilik derecesi: 3
  • Koruma sınıfı: IP 66/67 [takılı]
  • Aşırı gerilim kategorisi: III
  • Sıcaklık aralığı: -20 °C ila +130 °C
  • Rakor somunu/vidası: Pirinç, nikel kaplama
  • Sıkıştırma halkası malzemesi: Pirinç, nikel kaplama
  • Kontaklar: Pirinç, altın kaplama
  • Conta: FPM/HNBR
  • Yalıtım gövdesi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontak tipi: Kıvrımlı pim
  • Fiş tasarımı: Sinyal bağlantısı SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723471
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots