Seri 615 sinyal konnektörü, plastik sıkıştırma halkalı 12 kutuplu, dahil. kişiler

MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Seri 615 sinyal konnektörü, plastik sıkıştırma halkalı 12 kutuplu, dahil. kişiler
Seri 615 sinyal konnektörü, plastik sıkıştırma halkalı 12 kutuplu, dahil. kişiler
Seri 615 sinyal konnektörü, plastik sıkıştırma halkalı 12 kutuplu, dahil. kişiler
Seri 615 sinyal konnektörü, plastik sıkıştırma halkalı 12 kutuplu, dahil. kişiler
Seri 615 sinyal konnektörü, plastik sıkıştırma halkalı 12 kutuplu, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated/PA modified, 30% glass fibre
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp
igus-icon-lieferzeitMAT01730633
4.5-6.5 mm