Geçmeli konnektör serisi 915, güç konnektörü, dahil. kişiler

MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Geçmeli konnektör serisi 915, güç konnektörü, dahil. kişiler
Geçmeli konnektör serisi 915, güç konnektörü, dahil. kişiler
Geçmeli konnektör serisi 915, güç konnektörü, dahil. kişiler
Geçmeli konnektör serisi 915, güç konnektörü, dahil. kişiler
Geçmeli konnektör serisi 915, güç konnektörü, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: metal
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
igus-icon-lieferzeitMAT01730650
4.5-6.5 mm