Standart konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Standart konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri A, merkezi bağlantılı M23 kaplin, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Malzeme: Çinko döküm/pirinç, nikel kaplama
  • Kirlilik derecesi: 3
  • Koruma sınıfı: IP 66/67 [takılı]
  • Aşırı gerilim kategorisi: III
  • Sıcaklık aralığı: -20 °C ila +130 °C
  • Rakor somunu/vidası: Pirinç, nikel kaplama
  • Sıkıştırma halkası malzemesi: Pirinç, nikel kaplama
  • Kontaklar: Pirinç, altın kaplama
  • Conta: FPM/HNBR
  • Yalıtım gövdesi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontak tipi: Kıvrımlı pim
  • Fiş tasarımı: Merkezi bağlantılı kaplin
igus-icon-lieferzeitMAT0179615
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots