Standart konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Standart konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri A, M23 standart geçişli, kaplin somunlu, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Malzeme: Çinko döküm/pirinç, nikel kaplama
  • Kirlilik derecesi: 3
  • Koruma sınıfı: IP 66/67 [takılı]
  • Aşırı gerilim kategorisi: III
  • Sıcaklık aralığı: -20 °C ila +130 °C
  • Rakor somunu/vidası: Pirinç, nikel kaplama
  • Sıkıştırma halkası malzemesi: Pirinç, nikel kaplama
  • Kontaklar: Pirinç, altın kaplama
  • Conta: FPM/HNBR
  • Yalıtım gövdesi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontak tipi: Kıvrımlı kontak burcu, oluklu
  • Fiş tasarımı: Rakor somunlu bölme konnektörü
igus-icon-lieferzeitMAT0179606
E-Type 12-pole 3 coding slots