drygear® RL-D – çok yönlü uygulamalar için bakım gerektirmeyen sonsuz dişli
igus'un drygear® RL-D sonsuz dişlileri, çeşitli boyut ve konfigürasyonlarda mevcut olup geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek esneklik sunar. Tüm varyantların ortak bir tasarım özelliği, kabloların veya hatların kolayca yönlendirilmesini sağlayan ve ek kurulum alanından tasarruf sağlayan entegre merkezi deliktir.
Tüm drygear® L-D sonsuz dişliler için mükemmel uyumlu motor kiti ve başlatıcı kitleri mevcuttur. Bunlar, mevcut sistemlere kolay entegrasyon sağlar ve montaj çabasını önemli ölçüde azaltır.
Sonsuz dişli çarkı, tribolojik olarak optimize edilmiş yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir ve tamamen yağlama gerektirmeyen kuru çalışma sağlar. Sonuç olarak, bu dişli kutuları tamamen bakım gerektirmez, temiz çalışır ve özellikle yağlayıcıların istenmediği veya izin verilmediği uygulamalar için uygundur. Aynı zamanda kullanıcılar, yüksek verimlilikten ve uzun bir hizmet ömründen yararlanır.
Artan eksenel ve radyal yüklerin bulunduğu uygulamalar için tüm boyutlar ve konfigürasyonlar mevcuttur. Buna ek olarak dişli kutuları, tek taraflı veya çift taraflı çıkış döner tablasıyla donatılabilir, böylece farklı tasarım ve montaj durumlarına esnek uyum sağlanır.
Kompakt tasarımları, sağlam polimer geometrisi ve korozyonsuz malzemeleri sayesinde drygear® RL-D sonsuz dişlileri zorlu ortamlarda kullanım için idealdir. Yüksek performanslı polimerlerden üretilen uygun maliyetli bir tahrik çözümünde güvenilirliği, bakım gerektirmeyen çalışmayı ve tasarım özgürlüğünü birleştirirler.
Genel özellikler:
- Tribolojik olarak optimize edilmiş polimerler sayesinde kuru çalışma
- Laboratuvar koşullarında test edilmiş kullanım ömrü
Uygulama alanları:
- Kapakların motorlu tahriki
- Kamera sistemlerinin konumlandırılması