igus-icon-lupe
- Çalışma voltajı: 10-30 VDC
- Maks. anahtarlama akımı: 200mA
- Maks. anahtarlama frekansı: 4000
- Koruma sınıfı: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
2m cable, 3-core cable
Normally closed (NC)
PNP
Limit veya referans şalteri olarak da bilinen yaklaşma şalteri, doğrusal eksenlerin strok mesafesini bir güç amplifikatörü kombinasyonuyla sınırlamak ve her şeyden önce bunları korumak için kullanılır. Ayrıca artımlı enkoderlerle referans noktası dönüşü (homing) için de vazgeçilmezdirler. Metal muhafazalı yaklaşma şalterleri, bir açıcı ve 2 m uzunluğunda bağlantı kablosu ile mevcuttur. Ayrıca PNP ve NPN anahtarlama çıkışı arasında ayrım yapılır. Pozitif kutup PNP çıkışında ve negatif kutup NPN çıkışında anahtarlanır.