drylin E yakınlık anahtarı - metal gövdeli ve mekanik değiştirme kontaklı sınır ve referans anahtarı
igus-icon-lupe
Çalışma voltajı: 48V DC/250V AC
Maks. anahtarlama akımı: 1000/6000mA
Maks. anahtarlama frekansı: 0,25
Koruma sınıfı: IP50
igus-icon-lieferzeitINI-AC-F-025-I-AA
flat connection/solder connection
mechanical changeover contact
no
Sınır veya referans anahtarı olarak da bilinen yaklaşım anahtarı, bir güç amplifikatörü kombinasyonuna sahip lineer eksenlerin hareket mesafesini sınırlamak ve korumak için kullanılır. Artımlı kodlayıcılar ile referanslama için de vazgeçilmezdirler. Metal gövdeli ve mekanik invertör kontağa sahip olan yakınlık anahtarının iki farklı bağlantı seçeneği vardır (düz konnektör/lehim bağlantısı): NA veya NK kontak.