- Çalışma voltajı: 10-30 VDC
- Maks. anahtarlama akımı: 100mA
- Maks. anahtarlama frekansı: 3.000
- Koruma sınıfı: IP67
Dil Değiştir :
Limit veya referans şalteri olarak da bilinen yaklaşma şalteri, doğrusal eksenlerin hareket mesafesini bir güç amplifikatörü kombinasyonuyla sınırlamak ve her şeyden önce onları korumak için kullanılır. Ayrıca artımlı enkoderlerle referans noktası bulma için de vazgeçilmezdirler. igus ürün portföyünde yaklaşma şalterleri normalde açık (NO) ve normalde kapalı (NC) olarak ayrılır. Normalde açık şalter boştayken açıktır ve kontak tetiklendiğinde kapanır. Normalde kapalı şalterlerde ise durum tam tersidir. Ayrıca PNP ve NPN anahtarlama çıkışı arasında ayrım yapılır. PNP çıkışında pozitif kutup, NPN çıkışında ise negatif kutup anahtarlanır. Buna ek olarak, bir M8 konnektör ile 2 metrelik kablo arasında seçim yapabilirsiniz. 2 metrelik kablo, 30 cm'lik M8 konnektörün uzatması olarak hizmet eder.