drylin® T kılavuz ray TS-11

<p>drylin® T kılavuz ray TS-11</p>
igus-icon-lupe
TS-11-20-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
<p>drylin® T kılavuz ray TS-11</p>
TS-11-20-UNGEBOHRT technical drawing
  • Şeffaf eloksallı yüzeye sahip içi boş alüminyum ray profili
  • İçi boş profil sayesinde ağırlığı azaltılmış versiyon
  • Ekstrüde edilmiş ve 500 HV yüzey sertliğine sahip EN AW-6060 T66 malzemesinden üretilmiştir
  • Bilyalı yatak sistemlerine boyutsal olarak aynı alternatif
  • Yağlama ve bakım gerektirmez, hafiftir ve montajı kolaydır
  • -40 °C ila +90 °C sıcaklık aralığı
igus-icon-lieferzeitTS-11-20-UNGEBOHRT
01-20
no holes