dryspin geçme P=4g7, M3 özellikli mil kılavuz vidası | DST diş | Sağ (RH) | paslanmaz çelik | uzunluk: 310mm

DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
  • Dış çap: 10 - 12 mm 
  • Hatve: 2-5mm 
  • Çok ağızlı
  • Kendinden kilitli değil
  • Uzunluk 310 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES
DS6.35X1
NEMA11 (S/M)/NEMA17 (S)