chainflex® bağlantı kablosu açılı M8 x 1, CF.INI CF98

Aşamalı çıkış modeli
MAT90410250 product image
igus-icon-lupe
MAT90410250 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT90410250 product image
MAT90410250 technical drawing
  • En ağır iş uygulamaları ve özellikle 4 x d'ye kadar küçük yarıçaplar için
  • TPE dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT90410250
3 pin
M8 angled socket
open end
3
CF98.INI-P3-M8-BW-3
igus-icon-info

Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.