Aşamalı çıkış modeli
igus-icon-lupe
- En ağır iş uygulamaları ve özellikle 4 x d'ye kadar küçük yarıçaplar için
- TPE dış kılıf
- Soğutucuya karşı dayanıklı
- Hidroliz ve mikroba dirençli
- Halojen içermez
- Silikon içermez
- UV dirençli
- PVC içermez
- Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4 pin
M12 angled socket
M12 cable connector
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info
Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.