chainflex® bağlantı kablosu açılı M8 x 1, CF.INI CF98

Aşamalı çıkış modeli
MAT90410309 product image
igus-icon-lupe
  • En ağır iş uygulamaları ve özellikle 4 x d'ye kadar küçük yarıçaplar için
  • TPE dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT90410309
3 pin
M8 angled socket
M8 cable connector
2
CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2
igus-icon-info

Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.