igus-icon-lupe
- En ağır iş uygulamaları için kademeli cam elyaf kablo
- TPE dış kılıf
- Halojen içermez
- Silikon içermez
- Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
- UV dirençli
- PVC içermez
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitLWL90425050
50/125
Connector LC/Connector LC
igus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.