Harnessed Profinet kabloları, PVC, konnektör A: M12 düz, 4 pimli, d-kodlu, konnektör B: M12 düz, 4 pimli, d-kodlu, 5m

BUS9041071 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • - Yıldız dörtlü yapı
  • Enerji zinciri uygulamaları için
  • PVC dış kılıf
  • Dış ceket rengi sarı-yeşil
  • Bükülme faktörü 12,5xd
  • Genel kalkan
  • yağa dayanıklı & alev geciktirici
  • 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitBUS9041071
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.