Harnessed Ethernet kabloları, CAT6a, PUR, konnektör A: RJ45, konnektör B: RJ45, Telegärtner

CAT9441016 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CAT6a

• Enerji zinciri uygulamaları için

• PUR dış ceket

• Bükülme faktörü 12,5xd

- Çift ekranlama

• Çentiğe dayanıklı

• Yağa dayanıklı & alev geciktirici

• Soğutma sıvısına dayanıklı

• PVC ve halojen içermez

• 10 milyon çift vuruş garantili

  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441016
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.