Harnessed CAT5e kablolar, daha fazla gerilme için PUR, konnektör A: Phoenix Contact M12 x-kodlu, konnektör B: Phoenix Contact M12 x-kodlu

CAT9721011 product image
igus-icon-lupe
  • Artan çekme gerilmesi için
  • PUR dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Biyo-yağa dayanıklı
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Alev geciktirici
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • PVC içermez
igus-icon-lieferzeitCAT9721011
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.