TPE veri yolu kablosu | FireWire, konnektör A: Molex pin B kilitsiz, konnektör B: Molex pin B kilitsiz

Aşamalı çıkış modeli
MAT9048627 product image
igus-icon-lupe
- FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
- Bükülme faktörü 12,5xd
- Çift ekranlama
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048627
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    both-sided straight
    igus-icon-info

    Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.

    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG kablo uzunluğunu toplam uzunluk dahil olacak şekilde tanımlar. konnektör veya açık montaj.  Maksimum iletim uzunluğu: 10 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG , fazla uzunluktaki müşteri uygulamalarını başarıyla uygulayabildi. Bizi test edin!