PVC Fiber Optik Kablo | Fiber cam, her iki taraftan SC konnektör

LWL99230003 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş PVC karışımı 2. Bantlama: plastik keçe 3. Dolgu: yüksek gerilme mukavemetli aramid sönümleme elemanı 4. Elyaf kabuk: LSZH ("Düşük duman & sıfır halojen") malzeme 5. Takviye: son derece esnek ve yüksek gerilme mukavemetli aramid alaşımı 6. Fiber: camdan yapılmış fiber optik kablo
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
LWL99230003 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş PVC karışımı 2. Bantlama: plastik keçe 3. Dolgu: yüksek gerilme mukavemetli aramid sönümleme elemanı 4. Elyaf kabuk: LSZH ("Düşük duman & sıfır halojen") malzeme 5. Takviye: son derece esnek ve yüksek gerilme mukavemetli aramid alaşımı 6. Fiber: camdan yapılmış fiber optik kablo
  • Esnek uygulamalar için gradyan cam elyaf kablo
  • PVC dış kılıf
  • Silikon içermez
  • Alev geciktirici
  • Yağ direnci yok
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitLWL99230003
50/125
Connector SC/Connector SC
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.