Yeni
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 8,17 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 490,20
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : G4.42.05.150.0EUR 490,20
Energy chain G4.42 serisi | kayarak çalışma için | İç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 42 mmUygulama
Desteksiz
igus-icon-checkKayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitG4.42.05.150.050150