içi boş bilyalı ve iglidur J350 gövdeli, kaymalı xiros bilyeli yataklar

Yeni
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Bilya Ø: 22,22, 25,4, 30 mm
  • Düşük sürtünme ile yüksek yük kapasitesi
  • 120 °C'ye kadar çalışma sıcaklıkları mümkündür
  • Gövde malzemesi: iglidur J350
  • Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik


ℹ️: Tüm ebatların yükseklik toleransı ± 0,2 mm'dir.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Parça No.
36
1470
22.22