Döner halka bilyalı rulman xirodur® B180, artırılmış yük kapasitesi, paslanmaz çelik bilyalar

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing
  • İç çapı Ø olan seriler: 60, 100mm
  • Kimyasallara ve deniz suyuna karşı iyi direnç
  • Gıdayla temasa uygun
  • Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
  • Halka ve kafes malzemesi: xirodur® B180
  • Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik


Cam bilyalı versiyonu da mevcuttur

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60