igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- İç Ø'ye sahip seriler: 60 mm
- Diş açma profili: HTD5
- Kimyasallara ve deniz suyuna karşı iyi dayanım
- Gıda temasına uygun
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Halka ve kafes malzemesi: xirodur B180
- Bilye malzemesi: paslanmaz çelik
Diğer boyutlar ve diş açma profilleri de mümkündür
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60