igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
- Mil Ø için: 6, 8, 10, 20, 30mm
- Kimyasallara ve deniz suyuna karşı iyi dayanım
- Gıdayla temasa uygun
- Ayrıca Slim Line olarak da mevcuttur (parça no. son eki -SL)
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
- Bilezik malzemesi: xirodur® B180
- Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik
igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-ES
18.8
626