xiros® baskı rondelası, xirodur® B180, camdan yapılmış bilyalar, mm

BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line versiyonu</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
BB-626TW-B180-GL product image
<p>Slim Line versiyonu</p>
BB-626TW-B180-GL technical drawing
  • Mil çapları için Ø: 6, 8, 10, 20, 30mm
  • Kimyasallara ve deniz suyuna karşı iyi dayanım
  • Slim Line olarak da mevcuttur (parça no. son eki -SL)
  • Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arasında
  • Halka malzemesi: xirodur® B180
  • Bilya malzemesi: cam

  • Paslanmaz çelik bilyalı seçenekleri de mevcuttur

igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-GL
18.8
626
Uyup uymadığından emin değil misiniz?