- Geleneksel çapraz makaralı kılavuzlara kıyasla %60'a varan fiyat tasarrufu
- Uzunluk: 90, 100 mm
- Maks. Strok: 72, 80 mm
- Yükseklik: 12, 18 mm
- Genişlik: 6, 8 mm
- Diş: M3, M4
- Ray boyutu: 2, 3
Dil Değiştir :
xiros makaralı kılavuz - lineer ayar basitleştirildi: çapraz makaralı kılavuzlara alternatif
Yenilikçi teknolojisi sayesinde xiros makaralı kılavuz, birçok uygulamada gelişmiş performans sunar. Yağlama gerektirmemesi, onu vakum uygulamaları için ideal bir seçim haline getirir. Düşük yuvarlanma sürtünmesi, gelişmiş verimlilik sağlar ve aşınmayı azaltır. Buna ek olarak, tasarım son derece dar olduğundan çok yönlü uygulamalara olanak tanır.
Ek olarak xiros makaralı kılavuz, konvansiyonel çapraz makaralı kılavuzlara kıyasla %60'a varan tasarruf sağlayabilir. Geleceğe yatırım yapın ve aynı zamanda kârlılığınızı artırın. xiros makaralı kılavuz, sürdürülebilirlik açısından da rakipsizdir. Yağlamanın bulunmaması, bakımın azalmasını sağlar ve çevre kirliliğini önler. Bu sayede iç huzuruyla çalışabilirsiniz.
xiros makaralı kılavuz; lineer ve lazer ayarları ile optik endüstrisi için idealdir.
![]()
Teknolojinizi geliştirin:
![]()
Maliyeti azaltın
![]()
Dayanıklı:
![]()
Sürdürülebilirlik: