3 eksenli delta robot | çalışma çapı 1.000 mm | Boyut: XXL ve ekstra döner eksenli

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
3 eksenli delta robot | çalışma çapı 1.000 mm | Boyut: XXL ve ekstra döner eksenli
3 eksenli delta robot | çalışma çapı 1.000 mm | Boyut: XXL ve ekstra döner eksenli
3 eksenli delta robot | çalışma çapı 1.000 mm | Boyut: XXL ve ekstra döner eksenli
3 eksenli delta robot | çalışma çapı 1.000 mm | Boyut: XXL ve ekstra döner eksenli
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Ürün bilgileri

  • Yukarı ila 111 kazma / dak.
  • için 2,5 kg'a kadar yükler
  • Hassasiyet gereksinimleri için ila yakl. 0,3 mm
  • Maksimum hıza kadar. 2,0 m/s
  • Maks. İvme: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
without additional rotary axis
No controller