chainflex® motor kablosu CF30

CF30.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek versiyon 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 from 2
CF30.15.04 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek versiyon 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Ağır iş uygulamalarına uygun
  • PVC dış kılıf
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV direnci: orta
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1'e uygun)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF30.15.04
4G1,5