Döner bilezikli rulmanlar - iglidur PRT

iglidur PRT bilezikli rulmanlar – Her İhtiyaca uygun özel çözümler

PRT döner bilezikli rulmanları, çok çeşitli uygulamalar için bakım gerektirmeyen ve yağlamaya gerek olmayan çözümler sunar. Tribolojik olarak optimize edilmiş malzemelerden üretilen kayma elemanları sayesinde, metal makaralar veya bilyelerden tamamen vazgeçilmiştir. Sekiz farklı boyut ve benzersiz seriler sayesinde her ihtiyaca uygun bir çözüm mevcuttur.


PRT serilerine genel bakış:

  • PRT-01: Yüksek yükler ve burulma sertliği için sağlam bir klasik. Paslanmaz çelikten ve ESD uyumlu kayma elemanlarına sahip varyantlar mevcuttur.
  • PRT-02: Alüminyum halka ve iglidur J4'ten yapılmış baş halkaları sayesinde son derece hafiftir – yer ve ağırlık kısıtlamaları olan durumlar için idealdir.
  • PRT-03: Performanstan ödün vermeden maliyet etkin uygulamalar için maksimum plastik içeriğine sahip düşük maliyetli tasarım.
  • PRT-04: Yüksek performanslı model – %60'a kadar daha hafif, %50 yer tasarrufu ve %20 daha uygun fiyatlı. Esnek modüler sistem ile.
  • PRT-05: En az %97 oranında geri dönüştürülmüş granülden üretilmiş, sürdürülebilir, düşük maliyetli döner yuva yatağı.
  • PRT-06: Ultra kompakt ve %85'e kadar daha uygun fiyatlı; son derece dar montaj alanlarına sahip uygulamalar için sadece 8 mm montaj yüksekliği.
Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir