Döner bilezikli rulmanlar - iglidur® PRT

igus® PRT polimer döner bilezikli rulman yelpazesi geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. İç çapları 20 mm ile 300 mm arasında değişen sekiz standart boyut mevcuttur. Buna ek olarak, program çok hafif ve aynı zamanda stabil döner bilezikli rulmanları, örneğin alüminyum yatakları, açı sınırlayıcıları, detent fonksiyonu ve paslanmaz çeliği içerir. Bakım gerektirmeyen ve yağlama gerektirmeyen polimer döner bilezikli rulmanlar, yüksek yüklere sahip uygulamalar için uygundur.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir