readycable Lenze için uygun koşumlu kablolar, dinamik uygulamalar için bir enerji zincirinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış esnek tahrik kablolarıdır. Olağanüstü uzun ve öngörülebilir hizmet ömürleri sayesinde güvenilirdirler ve garanti ile korunurlar. Tüm igus kabloları, kurum içi laboratuvarda gerçek uygulamalarda milyonlarca döngüden geçerek dayanıklılık, güvenlik ve güvenilirlik açısından test edilir. Mağazamızda stoklanan çeşitli koşumlu kablolar arasından hızlı ve kolay bir şekilde seçim yapabilirsiniz. Burada sinyal kabloları, enkoder kabloları, servo kabloları, motor kabloları, sürücü kabloları ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Koşumlu hazır kablo kabloları UL, CSA, CE veya Desina gibi en yaygın olarak gerekli uygunluk standartlarını karşılayan versiyonlarda mevcuttur ve çok sayıda onay standardıyla uyumludur. Gereksinimlere bağlı olarak, readycable koşumlu tahrik kabloları, kesme veya küçük miktarlar için ek ücret olmaksızın belirli uzunluklarda yapılabilir.