Konveyör makaraları

Xiros® konveyör makaralarımız çeşitli boru malzemelerinde stoklarımızda mevcuttur: alüminyum, paslanmaz çelik, karbon veya PVC borulu. 20'den 100 mm'ye kadar çaplar ve 1.500 mm'ye kadar uzunluklarla, kullanıcılara en özel uygulamalar için çok çeşitli konveyör makaraları sunuyoruz. Şaftlı montaja hazır sistemler gibi özel parçalar da sorun değildir. Bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!