iglidur® H, flanşlı rulman, mm - ECOHFM

Sıcaklığa ve kimyasallara karşı yüksek direnç

iglidur® H, flanşlı rulman, mm - ECOHFM
iglidur® H, flanşlı rulman, mm - ECOHFM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® H, flanşlı rulman, mm - ECOHFM
iglidur® H, flanşlı rulman, mm - ECOHFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: ECO-HFM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® ECO-H
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Son derece yüksek hızlar için uygun
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® H | Yüksek sıcaklık ve kimyasal direnç
iglidur® H, yüksek nem veya su altındaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş elyaf takviyeli termoplastik bir malzemedir. İglidur® H'den yapılan kaymalı yataklar tamamen yağlama olmadan kullanılabilir; ıslak uygulamalarda, çevreleyen ortam ek yağlayıcı görevi görür. 200°C'ye kadar sıcaklıklar için uygundur. Sertleştirilmiş şaftlarla kullanıldığında çok düşük sürtünme katsayısı.

Tipik uygulamalar

İçecek endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Açık deniz
Gemicilik

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler

 
Ne zaman kullanılır?
  • Su altı uygulamaları için
  • Yüksek sıcaklık direnci gerektiğinde
  • Yüksek mekanik yükleme için
  • Kimyasallarla temas eden uygulamalar için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?