iglidur® Z, flanş yatağı, mm

Aşırı koşullar altında son derece uzun hizmet ömrü

iglidur® Z, flanş yatağı, mm drawing
iglidur® Z, flanş yatağı, mm
1 from 2
iglidur® Z, flanş yatağı, mm drawing
iglidur® Z, flanş yatağı, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ZFM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Çok yüksek hızlar için uygundur
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
  • Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
Long service life under extreme conditions.
Unsure if it fits?