1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: WPFFM-0304-05
- Malzeme: iglidur® W300PF
- Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Excellent wear resistance at moderate temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Particularly resistant to edge pressure
- Particularly resistant to shocks and impacts
-
Resistant to dirt and dust
iglidur® W300PF | The classic choice for continuous operation, highly wear-resistant on (almost) all shafts
iglidur® W300PF offers high wear resistance, even on rough shafts or in particularly abrasive environments. Of all the materials in the iglidur® series, this one has the highest resistance to external influences.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?