iglidur® P, flanş yatağı, mm - PFM

Uygun maliyetli çok yönlü dış mekan ürünü - Yüksek ortam neminde bile nem genleşmesi olmaz

iglidur® P, flanş yatağı, mm - PFM
iglidur® P, flanş yatağı, mm - PFM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® P, flanş yatağı, mm - PFM
iglidur® P, flanş yatağı, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: PFM-0405-04
  • Malzeme: iglidur® P
  • Biçim: Flanşlı rulmanlar satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Düşük nem emilimi
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
iglidur® P | Uygun maliyetli çok yönlü dış mekan malzemesi - Yüksek ortam neminde bile şişme olmaz
Termal stabilite ve düşük su emilimi sayesinde iglidur® P flanşlı kaymalı yataklar, değişen ortam koşullarında boyutsal olarak en stabil çok yönlü yataklar arasındadır. iglidur® P kaymalı yataklar, orta yüklerde dönme ve döndürme hareketleri için tavsiye edilir.

Tipik uygulamalar
Makine aletleriMobilya/Endüstriyel tasarımSolartechnologyFitness ve sporToplu taşıma mühendisliği

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Düşük nem emilimi temel olduğunda
  • Yüksek basınçlı yükler için uygun maliyetli bir kaymalı yatak gerektiğinde
  • Yüksek nem ve orta derecede yüksek sıcaklıklarda yüksek hassasiyet gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?