Keçe contalı flanşlı rulman (FSG)

Plastik burçlar mağazamızda uygulamanız için igus'un doğru flanşlı rulmanını ve keçe contasını hızlı ve kolay bir şekilde bulun.

Boyutları, çevresel parametreleri ve diğer uygulama koşullarını filtreye girin. Uygun igus katalog parçalarına genel bir bakış ve anında bir fiyat göstergesi alacaksınız.

Ayrıca, spesifikasyonlarınıza göre bakım gerektirmeyen flanşlı rulmanlarımız ve keçe contamız için hizmet ömrü de gösterilecektir.

1 adresinden uygun teklifi seçin

1 katalog parçaları | 0 özel parçalar

Özel parçaları gizle
iglidur® P210
P210FM-2528-25-SG03-050
Enjeksiyon kalıplama
EUR 2,77 / pc.
Teslim süreleri:
14 Günler
Kullanım ömrü:
207.237 h
igus-icon-info-circle-gray
Boyutlar:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
28,00
40,00
25,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right