iglidur® A180, kaymalı yatak, mm - A180SM

FDA uyumlu genel amaçlı

iglidur® A180, kaymalı yatak, mm - A180SM
iglidur® A180, kaymalı yatak, mm - A180SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® A180, kaymalı yatak, mm - A180SM
iglidur® A180, kaymalı yatak, mm - A180SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: A180SM-0608-10
  • Malzeme: iglidur® A180
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • FDA uyumlu
  • AB 10/2011 uyumlu
iglidur® A180 | FDA uyumlu çok yönlü ürün
iglidur® A180 malzemesinden üretilen yataklar gıda ile doğrudan temas halinde kullanım için uygundur. Bu nedenle, gıda ve ambalaj endüstrisi, tıbbi ekipman imalatı, küçük ev aletleri vb. makinelerdeki yatak noktaları için ideal çözümdür. Islak temizliğin veya nemli ortamlarla prosesle ilgili temasın söz konusu olduğu yerlerde bile iglidur® A180, minimum nem emilimi ile karakterize edilir.

Tipik uygulama alanları

İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji

Olası diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler

 
Ne zaman kullanılır?
  • Yataklar gıda ile doğrudan temas ettiğinde
  • FDA uyumluluğu gerektiğinde
  • Düşük gürültü seviyesi gerektiğinde
  • Düşük nem emilimi temel olduğunda
Ne zaman kullanılmaz?

 
Doğru ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Nem emilimi ve termal genleşme malzeme için belirleyicidir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı için aşağıdakiler geçerlidir: Rulmanlar ne kadar kalınsa, rulman boşluğu o kadar büyük olmalıdır.
Test prosedürü

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece gövde deliğine bastırıldıktan sonra ilgili toleransla ayarlanır. Pres-fit paraziti iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal yer değiştirmeler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?