1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: PSM-0304-03
- Material: iglidur® P
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
iglidur® P | Uygun maliyetli çok yönlü dış mekan malzemesi - Yüksek ortam neminde bile şişme olmaz
Termal kararlılığı ve düşük toplam nem emilimi nedeniyle iglidur® P, değişen ortam koşullarında boyutsal olarak en kararlı çok yönlü malzemelerden biridir. iglidur® P, orta yüklerde dönme ve dönme hareketleri için önerilir.
Tipik uygulama alanları
- Makine mühendisliği
- Mobilya / endüstriyel tasarım
- Güneş teknolojisi
- Spor, fitness & rehabilitasyon
- Trafik mühendisliği
Ne zaman kullanmalıyım?
- Düşük nem emilimi
- gerektiğinde
- Yüksek basınç yükleri için uygun maliyetli bir malzeme gerektiğinde Nemli ve orta sıcaklıklarda daha yüksek hassasiyet gerektiğinde
Ne zaman kullanmamalıyım?
- Mekanik yeniden işleme gerektiğinde
- Maksimum aşınma direnci gerektiğinde
Unsure if it fits?