iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI

The universal bearing for contact with food

iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI
iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI drawing
1 from 2
iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI
iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A181SI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur® A181 | Gıda ile temas için evrensel malzeme

iglidur® A181 malzemesi hem FDA hem de 10/2011 EC uygunluğu sunar. Mavi renk ayrıca gıda sektöründe sıklıkla istenen "optik algılanabilirliği" kolaylaştırır. Mekanik özellikler, sıcaklık ve ortam direnci açısından iglidur® A180 ile doğrudan karşılaştırılabilir olan iglidur® A181, çoğu konstelasyonda aşınma direnci açısından daha da iyidir.

Tipik uygulama alanları

  • İçecek endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Tıbbi teknoloji

Ne zaman kullanmalıyım?

  • FDA uygunluğu
  • gerektiğinde
  • 10/2011 EC'ye uygun bir malzeme gerektiğinde
  • Gıda ile doğrudan temas için evrensel bir malzeme gerektiğinde

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • FDA ve 10/2011 EC uygunluğu gerekmiyorsa
  • Sürekli olarak +90°C'den yüksek sıcaklıklar oluşuyorsa
  • Düşük maliyetli bir üniversal rulman gerekiyorsa
Unsure if it fits?