iglidur® G, kaymalı yatak, imperial - GSI

Dünya çapında en popüler iglidur® malzemesi

iglidur® G, kaymalı yatak, imperial - GSI
iglidur® G, kaymalı yatak, imperial - GSI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® G, kaymalı yatak, imperial - GSI
iglidur® G, kaymalı yatak, imperial - GSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: GSI-0203-03
  • Malzeme: iglidur® G
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
  • DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
iglidur® G | Çok yönlü

En geniş yelpazedeki farklı gereksinimler iglidur® G kaymalı yataklar tarafından karşılanır. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak adlandırılmaktadır. Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde çok iyi performans gösterir ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler açısından klasik bir çok yönlüdür.


Tipik uygulama alanları

Tarım
Otomotiv
İş makineleri
Takım tezgahları
Fitness ve spor

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • Ekonomik, çok yönlü performansa sahip bir rulman gerektiğinde
  • Düşük ila ortalama yüzey hızları için
  • Rulmanın farklı şaft malzemeleri üzerinde çalışması gerektiğinde
  • Dönme ve döndürme hareketleri için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?