1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: F2SM-0507-10
- Malzeme: iglidur® F2
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- Elektriksel olarak iletken
iglidur® F2 | ESD uyumlu, aşınmaya dayanıklı ve dağıtıcı
iglidur® F2 elektrostatik yüklenmeyi önlemeye yardımcı olur. Geniş bir uygulama yelpazesinde, düşük nem emilimi sayesinde ıslak koşullarda bile uygun olan iyi ortam ve sıcaklık direnci ile iyi evrensel aşınma değerleri.
Tipik uygulamalar
Takım tezgahları
Robotik
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® F2 elektrostatik yüklenmeyi önlemeye yardımcı olur. Geniş bir uygulama yelpazesinde, düşük nem emilimi sayesinde ıslak koşullarda bile uygun olan iyi ortam ve sıcaklık direnci ile iyi evrensel aşınma değerleri.
Tipik uygulamalar
Takım tezgahları
Robotik
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?