iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI

Most popular iglidur® material worldwide

iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI drawing
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI
1 from 2
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI drawing
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GSI-0203-03
  • Material: iglidur® G
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B

iglidur® G | Çok yönlü

Farklı gereksinimlerin en geniş yelpazesi iglidur® G tarafından karşılanır. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak tanımlanır. Orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklardaki uygulamalar tavsiye edilir. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatlettir. Tüm teknik disiplinlerde olağanüstü iyi ve her şeyden önce genel, mekanik, termal ve tribolojik özelliklerin toplamında klasik çok yönlü.

Tipik uygulama alanları

  • Ziraat mühendisliği
  • Otomotiv
  • İnşaat makineleri
  • Makine mühendisliği
  • Spor, fitness & rehabilitasyon

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Ekonomik çok yönlü bir malzemeye ihtiyacım varsa
  • Düşük ila orta yüzey hızları
  • için
  • Malzemenin farklı şaftlara uygun olması gerekiyorsa
  • Döndürme ve rotasyon uygulamaları için

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Mekanik yeniden işleme gerekiyorsa
  • Çok yüksek aşınma direnci gerekiyorsa
  • Evrensel kimyasal direnç gerekiyorsa
  • Sıcaklıklar sürekli +130°C'den yüksekse
  • Su altında kullanım için
Unsure if it fits?