1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: G1SM-0405-04
- Malzeme: iglidur® G1
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Daha fazla iglidur® G1 parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
- Yüksek hızlar için uygundur
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Düşük nem emilimi
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® G1 | Yağlama gerektirmeyen yeni standart
iglidur® G1 ile geniş bir uygulama yelpazesi için aşınmaya dayanıklı ve çok yönlü bir malzeme sunuyoruz. Orta hızlarda orta ila yüksek yüklere sahip uygulamalar tavsiye edilir. 180°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda bile iglidur® G1 boyutsal olarak kararlı, aşınmaya dayanıklıdır ve çok düşük nem emilimi sunar. Bu nedenle iglidur® G1 çok sayıda farklı uygulama için uygundur ve çok iyi çalışma performansına sahip çok yönlü bir ürünü temsil eder.
Tipik uygulamalar
Otomotiv
Takım tezgahları
Mobilya / Endüstriyel tasarım
Fitness ve spor
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap yalnızca gövde deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Bu nedenle muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® G1 ile geniş bir uygulama yelpazesi için aşınmaya dayanıklı ve çok yönlü bir malzeme sunuyoruz. Orta hızlarda orta ila yüksek yüklere sahip uygulamalar tavsiye edilir. 180°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda bile iglidur® G1 boyutsal olarak kararlı, aşınmaya dayanıklıdır ve çok düşük nem emilimi sunar. Bu nedenle iglidur® G1 çok sayıda farklı uygulama için uygundur ve çok iyi çalışma performansına sahip çok yönlü bir ürünü temsil eder.
Tipik uygulamalar
Otomotiv
Takım tezgahları
Mobilya / Endüstriyel tasarım
Fitness ve spor
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap yalnızca gövde deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Bu nedenle muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?