iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction

iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM drawing
1 from 2
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JSM-0104-02
  • Material: iglidur® J
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 1.5 mm
    • d2 4 mm
    • b1 2 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu

iglidur® J her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J aşırı yükler için uygun değildir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • Baskı endüstrisi
  • İçecek endüstrisi
  • Havacılık
  • Temiz oda

Ne zaman kullanılmalı?

  • Yüksek hızlarda
  • Düşük ila orta basınç yüklerinde en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Çeşitli farklı şaftlarda en düşük aşınma gerektiğinde
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
  • Malzemenin titreşim sönümleyici olması gerektiğinde
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde 
  • Yumuşak şaftlarda en iyi davranış
  • Düşük nem emilimi

Ne zaman kullanmamalı?

  • Yüksek basınç yükleri meydana gelirse
  • +120°C'den yüksek kısa süreli sıcaklıklar meydana gelirse
  • Ara sıra yapılan hareketler için uygun maliyetli bir malzeme gerekiyorsa
Unsure if it fits?