1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: J350SM-0405-04
- Malzeme: iglidur® J350
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
- Yüksek sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Su altında yüksek aşınma direnci
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® J350 | Sıcaklıkta yüksek boyutsal kararlılığa sahip dayanıklı yolluk - birçok şaft ve yük kolektifi ile kullanılabilir
Dönel uygulamalar için üstün bir kaymalı yatak - hem de birçok farklı çelik şaft üzerinde: Flanşlı iglidur® J350 kaymalı yataklar ile hizmet ömrü genellikle 2MPa ile 50MPa arasındaki yüklerle katlanabilir. Ayrıca yüksek sıcaklık direnci, onu çok yönlü bir malzeme haline getirir.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Otomotiv
Cam endüstrisi
Takım tezgahları
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Dönel uygulamalar için üstün bir kaymalı yatak - hem de birçok farklı çelik şaft üzerinde: Flanşlı iglidur® J350 kaymalı yataklar ile hizmet ömrü genellikle 2MPa ile 50MPa arasındaki yüklerle katlanabilir. Ayrıca yüksek sıcaklık direnci, onu çok yönlü bir malzeme haline getirir.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Otomotiv
Cam endüstrisi
Takım tezgahları
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?