1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: RSM-0203-07
- Malzeme: iglidur® R
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 2 mm
- d2 3.6 mm
- b1 7 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Düşük nem emilimi
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- Yüksek hacimli üretim için düşük maliyetli malzeme
iglidur® R | Düşük maliyetli malzeme, düşük sürtünme katsayısı
Kaymalı yatak malzemesi olarak iglidur® R'nin geliştirilmesinde, yüksek performans ve çok düşük fiyat odak noktası olmuştur. Özellikle kuru çalışmada, düşük sürtünme katsayısı ve aşınma elde edilmesi gerekiyordu. İglidur® R'den yapılan kaymalı yataklar, katı yağlayıcıların bir kombinasyonu ile desteklenir. PTFE ve silikon içermeyen malzeme kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayısına ulaşır ve büyük ölçüde yapışma-kayma etkilerinden uzak çalışır.
Tipik uygulamalar
Model oluşturma
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Fitness ve spor
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Kaymalı yatak malzemesi olarak iglidur® R'nin geliştirilmesinde, yüksek performans ve çok düşük fiyat odak noktası olmuştur. Özellikle kuru çalışmada, düşük sürtünme katsayısı ve aşınma elde edilmesi gerekiyordu. İglidur® R'den yapılan kaymalı yataklar, katı yağlayıcıların bir kombinasyonu ile desteklenir. PTFE ve silikon içermeyen malzeme kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayısına ulaşır ve büyük ölçüde yapışma-kayma etkilerinden uzak çalışır.
Tipik uygulamalar
Model oluşturma
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Fitness ve spor
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?